0

Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) para caja de mecanismo empotrable de 1 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2731 01
4010337881100
1/10
blanco brillante
2731 03
4010337881117
1/10
blanco mate
2731 27
4010337881124
1/10
antracita
2731 28
4010337000778
1/10
color aluminio (pintado)
2731 26
4010337000761
1/10
negro mate (pintado)
2731 005
4010337037538
1/10
gris mate (pintado)
2731 015
4010337085256
1/10

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337881100
Ref. 2731 01Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337881117
Ref. 2731 03Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337881124
Ref. 2731 27Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337000778
Ref. 2731 28Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337000761
Ref. 2731 26Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337037538
Ref. 2731 005Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337085256
Ref. 2731 015Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Profundidad de instalación25 mm
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidentalde 0 °C a +45 °C
Altura de perfil17,5 mm

Notas

  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios