0

Base de enchufe de 30 mA con interruptor diferencial y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
negro mate
2677 005
4010337037071
-
-
gris mate
2677 015
4010337085249
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/1900.

negro mate
EAN 4010337037071
Ref. 2677 005Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
gris mate
EAN 4010337085249
Ref. 2677 015Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/1900.

Características

  • La base de enchufe con interruptor diferencial es un dispositivo de protección instalado de forma fija que se dispara por corriente de fuga en función de la tensión según la norma VDE 0664.
  • El principio de funcionamiento se corresponde con el de un interruptor de corriente de fuga.

Datos técnicos

Tensión de cálculo230 V CA, 50/60 Hz
Intensidad de cálculo16 A
Corriente residual de cálculo30 mA
Profundidad de instalación32 mm
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambientede -25 °C a +40 °C

Notas

  • Montaje en una caja de mecanismo profunda.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
  • Los dispositivos de corriente residual (RCD) en una unidad con una base de enchufe también pueden proporcionar protección a una base de enchufe adyacente (bajo la misma tapa), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Base de enchufe con interruptor diferencial de 30 mA, Interruptor diferencial de 30 mA

Instrucciones de uso.

Ref. 2664 .. 2677 ..

PDF, 80.3 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios