0

Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2677 01
190,66
4010337011941
1
03
blanc brillant
2677 03
190,66
4010337011958
1
03
blanc satiné
2677 27
190,66
4010337011965
1
03
anthracite
2677 28
193,59
4010337011972
1
03
teinte alu (laqué)
2677 26
195,37
4010337011989
1
03
noir mat (laqué)
2677 005
195,37
4010337037071
1
03
gris mat (laqué)
2677 015
195,37
4010337085249
1
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337011941
Réf. 2677 01UC 1
190,66 EURSP 03
blanc brillant
EAN 4010337011958
Réf. 2677 03UC 1
190,66 EURSP 03
blanc satiné
EAN 4010337011965
Réf. 2677 27UC 1
190,66 EURSP 03
anthracite
EAN 4010337011972
Réf. 2677 28UC 1
193,59 EURSP 03
teinte alu (laqué)
EAN 4010337011989
Réf. 2677 26UC 1
195,37 EURSP 03
noir mat (laqué)
EAN 4010337037071
Réf. 2677 005UC 1
195,37 EURSP 03
gris mat (laqué)
EAN 4010337085249
Réf. 2677 015UC 1
195,37 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664.
  • Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal16 A
Courant de fuite nominal30 mA
Profondeur de montage32 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante-25°C à +40°C

Indications

  • Montage dans un boîtier pour appareil profond.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
  • Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Prise avec disjoncteur différentiel 30 mA, Disjoncteur différentiel 30 mA

Mode d'emploi.

Réf. 2664 .. 2677 ..

PDF, 80.13 KB

Téléchargement
RCD-protected socket outlet 30 mA with increased contact protection (Safety Plus)

EC Declaration of conformity

Réf. 2677 005 2677 01 2677 015 2677 03 2677 26 2677 27 2677 28 2677 30 2677 39

PDF, 99.05 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias