0

EnOcean, radioemisor de pared de 2 elementos System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2422 01
4010337060420
1
blanco brillante
2422 03
4010337060437
1
blanco mate
2422 27
4010337060451
1
antracita
2422 28
4010337060468
1
color aluminio
2422 26
4010337060444
1
negro mate
2422 005
4010337037095
1
gris mate
2422 015
4010337084648
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337060420
Ref. 2422 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337060437
Ref. 2422 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337060451
Ref. 2422 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337060468
Ref. 2422 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337060444
Ref. 2422 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337037095
Ref. 2422 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337084648
Ref. 2422 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
  • Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
  • Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.

Datos técnicos

Radiofrecuencia868,3 MHz
Alcance
Al aire libreHasta 300 m
En edificiosaprox. 30 m
Temperatura ambientede -25 °C a +65 °C
Humedad del airedel 0 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  • Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.

Volumen de entrega

  • El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Transmisor inalámbrico de pared EnOcean

Instrucciones de manejo.

Ref. 2421 .. 2422 ..

PDF, 623.04 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios