0

Trasmettitore a parete radio EnOcean 2 moduli System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2422 01
103,84
4010337060420
1
02
bianco puro brillante
2422 03
103,84
4010337060437
1
02
bianco puro satinato
2422 27
103,84
4010337060451
1
02
antracite
2422 28
106,72
4010337060468
1
02
color alluminio
2422 26
111,00
4010337060444
1
02
nero opaco
2422 005
111,00
4010337037095
1
02
grigio opaco
2422 015
111,00
4010337084648
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337060420
Cod. art. 2422 01Conf. 1
103,84 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337060437
Cod. art. 2422 03Conf. 1
103,84 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337060451
Cod. art. 2422 27Conf. 1
103,84 EURPS 02
antracite
EAN 4010337060468
Cod. art. 2422 28Conf. 1
106,72 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337060444
Cod. art. 2422 26Conf. 1
111,00 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337037095
Cod. art. 2422 005Conf. 1
111,00 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337084648
Cod. art. 2422 015Conf. 1
111,00 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Trasmettitore radio per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a ricevitori radio del sistema radio EnOcean.
  • Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

Dati tecnici

Frequenza del segnale868,3 MHz
Portata
in campo liberofino a 300 m
all'interno di edificicirca 30 m
Temperatura ambienteda -25 °C a +65 °C
Umidità dell'ariada 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.

Contenuto della dotazione

  • Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale