0

EnOcean, radioemisor de pared de 1 elemento System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2421 01
4010337463825
1
02
blanco brillante
2421 03
4010337463832
1
02
blanco mate
2421 27
4010337463849
1
02
antracita
2421 28
4010337463856
1
02
color aluminio
2421 26
4010337463870
1
02
negro mate
2421 005
4010337037088
1
02
gris mate
2421 015
4010337084136
1
02

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337463825
Ref. 2421 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
blanco brillante
EAN 4010337463832
Ref. 2421 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
blanco mate
EAN 4010337463849
Ref. 2421 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
antracita
EAN 4010337463856
Ref. 2421 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
color aluminio
EAN 4010337463870
Ref. 2421 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
negro mate
EAN 4010337037088
Ref. 2421 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
gris mate
EAN 4010337084136
Ref. 2421 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
  • Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
  • Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.

Datos técnicos

Radiofrecuencia868,3 MHz
Alcance
Al aire libreHasta 300 m
En edificiosaprox. 30 m
Temperatura ambientede -25 °C a +65 °C
Humedad del airedel 0 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  • Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.

Volumen de entrega

  • El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Transmisor inalámbrico de pared EnOcean
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2421 .. 2422 ..

PDF, 623.04 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios