0

Trasmettitore radiofrequenza a parete EnOcean 1 modulo System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2421 01
100,72
4010337463825
1
02
bianco puro brillante
2421 03
100,72
4010337463832
1
02
bianco puro satinato
2421 27
100,72
4010337463849
1
02
antracite
2421 28
103,56
4010337463856
1
02
color alluminio
2421 26
107,89
4010337463870
1
02
nero opaco
2421 005
107,89
4010337037088
1
02
grigio opaco
2421 015
107,89
4010337084136
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337463825
Cod. art. 2421 01Conf. 1
100,72 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337463832
Cod. art. 2421 03Conf. 1
100,72 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337463849
Cod. art. 2421 27Conf. 1
100,72 EURPS 02
antracite
EAN 4010337463856
Cod. art. 2421 28Conf. 1
103,56 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337463870
Cod. art. 2421 26Conf. 1
107,89 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337037088
Cod. art. 2421 005Conf. 1
107,89 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337084136
Cod. art. 2421 015Conf. 1
107,89 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Trasmettitore radio per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a ricevitori radio del sistema radio EnOcean.
  • Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

Dati tecnici

Frequenza del segnale868,3 MHz
Portata
in campo liberofino a 300 m
all'interno di edificicirca 30 m
Temperatura ambienteda -25 °C a +65 °C
Umidità dell'ariada 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.

Contenuto della dotazione

  • Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale