0

Radio IP empotrable System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2320 01
4010337107699
1
blanco brillante
2320 03
4010337107705
1
blanco mate
2320 27
4010337107729
1
antracita
2320 28
4010337107736
1
color aluminio (pintado)
2320 26
4010337107712
1
negro mate (pintado)
2320 005
4010337107743
1
gris mate (pintado)
2320 015
4010337107750
1
acero inoxidable (pintado)
2320 600
4010337107767
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337107699
Ref. 2320 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337107705
Ref. 2320 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337107729
Ref. 2320 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337107736
Ref. 2320 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337107712
Ref. 2320 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337107743
Ref. 2320 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337107750
Ref. 2320 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337107767
Ref. 2320 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Radio por Internet para montaje empotrado.
  • Con la radio se pueden reproducir emisoras de radio por Internet a través de WLAN.
  • Alternativamente, la radio se puede utilizar para manejar los altavoces Sonos.
  • También es posible reproducir archivos de música a través de Bluetooth® desde un terminal móvil.
  • El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
  • La integración en la WLAN se efectúa de forma sencilla a través de la función WPS.
  • Además, la puesta en marcha se puede efectuar cómodamente con la aplicación Gira System 3000 a través de un terminal móvil. Con la aplicación también se puede efectuar el resto de ajustes de la radio. Se pueden guardar hasta 20 emisoras favoritas; las tres primeras emisoras se sintonizan directamente con las teclas de favoritos de la radio.
  • Otras de las funciones de la aplicación son la selección de los modo “Radio por Internet” o “Manejo Sonos”, la disposición personalizable de los contenidos de la pantalla, el ajuste del sonido, el pronóstico del tiempo y la función de despertador.
  • A través de la entrada de dispositivo auxiliar de 230 V, la radio se puede conectar, p. ej., con un interruptor o un detector de movimiento junto con la iluminación de la sala.
  • La radio está alojada de manera compacta en un mecanismo empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
  • El altavoz se puede instalar combinado con la radio o de forma separada en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces. La radio funciona en modo mono o estéreo.
  • En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión. La radio también se puede utilizar como despertador.

Datos técnicos

Tensión nominalCA 230 V, 50 Hz
Impedancia del altavozde 4 Ω a 16 Ω
Bornes de conexión
Red1,5 mm² a 2,5 mm²
Altavoz0,5 mm² a 1,5 mm²
Profundidad de instalación32 mm
Potencia de audio1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
RadiofrecuenciaDe 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisiónMáx. 2,5 mW
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Radio IP empotrable

Instrucciones de uso.

Ref. 2320 ..

PDF, 189.03 KB

Descarga
IP flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Ref. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 29 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600 2321 00

PDF, 333.03 KB

Descarga
IP flush-mounted radio

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600

PDF, 236.98 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios