0

Radio podtynkowe z IP System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2320 01
4010337107699
1
czysta biel z połyskiem
2320 03
4010337107705
1
czysta biel matowa
2320 27
4010337107729
1
antracytowy
2320 28
4010337107736
1
kolor aluminium (lakierowane)
2320 26
4010337107712
1
czarny matowy (lakierowany)
2320 005
4010337107743
1
szary matowy (lakierowany)
2320 015
4010337107750
1
stal szlachetna (lakierowana)
2320 600
4010337107767
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337107699
Nr artykułu 2320 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337107705
Nr artykułu 2320 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337107729
Nr artykułu 2320 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337107736
Nr artykułu 2320 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337107712
Nr artykułu 2320 26Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337107743
Nr artykułu 2320 005Op. 1
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337107750
Nr artykułu 2320 015Op. 1
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337107767
Nr artykułu 2320 600Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Radio internetowe do montażu podtynkowego.
  • Radio umożliwia odbiór radiostacji internetowych za pośrednictwem sieci WLAN.
  • Alternatywnie radia można używać do obsługi głośników Sonos.
  • Możliwe jest też odtwarzanie plików muzycznych przez łącze Bluetooth® z mobilnego urządzenia końcowego.
  • Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasadzanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.
  • Integracja z siecią WLAN odbywa się w prosty sposób za pomocą funkcji WPS.
  • Ponadto uruchomienie można wygodnie przeprowadzić za pomocą aplikacji Gira System 3000 z mobilnego urządzenia końcowego. W aplikacji można też wprowadzić dalsze ustawienia radia. Można zaprogramować maks. 20 ulubionych stacji radiowych; pierwsze trzy stacje wywołuje się bezpośrednio przyciskami ulubionych na odbiorniku radiowym.
  • Pozostałe funkcje dostępne w aplikacji to wybór trybów pracy „Radio internetowe” lub „Obsługa Sonos”, indywidualny układ wyświetlanych treści, ustawienia dźwięku, prognoza pogody i funkcja budzika.
  • Za pośrednictwem wejścia wtórnikowego 230 V możliwe jest włączanie radia, np. za pomocą przełącznika światła lub czujnika ruchu razem z oświetleniem pomieszczenia.
  • Radio jest umieszczone w kompaktowym urządzeniu podtynkowym, co umożliwia jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej.
  • Głośnik może być zainstalowany w zestawie z radiem lub oddzielnie w puszce instalacyjnej. Do radiowego modułu podtynkowego można podłączyć dwa głośniki. Radio może pracować w trybie mono i stereo.
  • W trybie uśpienia (sleep) następuje automatyczne wyłączenie radia 30 minut po włączeniu. Radio może być też stosowane w funkcji budzika.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Impedancja głośnika4 Ω do 16 Ω
Zaciski przyłączeniowe
Siećod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Głośnikod 0,5 mm² do 1,5 mm²
Głębokość montażu32 mm
Moc głośników1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Częstotliwość radiowa2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawczamaks. 2,5 mW
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W kombinacji z innymi urządzeniami elektronicznymi pod wspólną osłoną mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Radio podtynkowe z IP

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2320 ..

PDF, 193.23 KB

Do pobrania
IP flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 29 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600 2321 00

PDF, 333.03 KB

Do pobrania
IP flush-mounted radio

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600

PDF, 236.98 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych