Altavoz radio IP empotrable System 70 blanco brillante
2282 70
4010337123217
1
blanco mate (lacado)
2282 72
4010337123224
1
gris mate (pintado)
2282 76
4010337123279
1
negro mate (pintado)
2282 74
4010337123262
1
antracita (pintado)
2282 73
4010337123255
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Altavoz para la conexión a la radio empotrable Gira. Datos técnicos Profundidad de instalación 32 mm Sección de conexión Conexión de altavoces/AUX 1,5 mm² Impedancia 8 Ω Temperatura ambiente de -5 °C a +50 °C
Radio RDS empotrada Instrucciones de manejo.
Ref. 2280 ..
2284 ..
PDF, 161.5 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker EC Declaration of conformity
Ref. 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios