Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 70 Reinweiß glänzend
2282 70
30,74
4010337123217
1
03
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2282 72
35,66
4010337123224
1
03
Grau matt (lackiert)
2282 76
35,66
4010337123279
1
03
Schwarz matt (lackiert)
2282 74
35,66
4010337123262
1
03
Anthrazit (lackiert)
2282 73
35,66
4010337123255
1
03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Merkmale Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio. Technische Daten Einbautiefe 32 mm Anschlussquerschnitt Lautsprecher-/AUX-Anschluss 1,5 mm² Impedanz 8 Ω Umgebungstemperatur -5 °C bis +50 °C
Unterputz-Radio RDSGebrauchsanleitungen Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2280 ..
2284 ..
PDF, 161.96 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank