0

Radio RDS empotrada con un altavoz Módulo de superficie de mando con aspecto de cristal negro

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2280 01
4010337067986
1
blanco brillante
2280 03
4010337068013
1
blanco mate
2280 27
4010337076056
1
antracita
2280 28
4010337068044
1
color aluminio (pintado)
2280 26
4010337068020
1
aspecto de cristal negro
2280 05
4010337889175
1
negro mate (pintado)
2280 005
4010337038054
1
gris mate (pintado)
2280 015
4010337083924
1
acero inoxidable
2280 600
4010337021070
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2027.

blanco crema brillante
EAN 4010337067986
Ref. 2280 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337068013
Ref. 2280 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337076056
Ref. 2280 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337068044
Ref. 2280 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337068020
Ref. 2280 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aspecto de cristal negro
EAN 4010337889175
Ref. 2280 05Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337038054
Ref. 2280 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337083924
Ref. 2280 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337021070
Ref. 2280 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2027.

Características

  • Radio UKW con indicador RDS para montaje empotrado.
  • La radio RDS empotrable está compuesta por un mecanismo de radio con un módulo de superficie de mando y un módulo de superficie de altavoz con placa.
  • El mecanismo de radio está alojado de manera compacta en una unidad empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
  • El altavoz se puede instalar en combinación con el mecanismo de radio o por separado, en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces.
  • La radio detecta automáticamente los altavoces conectados y conmuta entre modo estéreo o mono.
  • La pantalla del embellecedor de control indica el nombre de emisora, la frecuencia de envío y la hora en caso de una señal de RDS correspondiente.
  • El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
  • La radio RDS empotrable dispone de dos posiciones de memoria. En cada una de ellas se puede memorizar y activar una emisora simplemente pulsando un botón.
  • A través de la entrada para dispositivos auxiliares, la radio se puede conectar junto con la iluminación de la habitación, p. ej., con un interruptor o con un interruptor automático.
  • A través de la entrada AUX estéreo de la radio se pueden conectar a la radio fuentes de audio externas como, p. ej., un reproductor de MP3. Para conectar la fuente de audio externa se requiere adicionalmente un cable RCA de audio, que se conectará a los terminales AUX del mecanismo de radio.
  • Para reproducir música, el mecanismo de la estación de carga se conectará directamente a la entrada AUX estéreo.
  • En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión.

Datos técnicos

Rango de frecuencia87,50 a 107,90 MHz
Tensión nominal230 V CA
ConexiónBornes de tornillo
Profundidad de instalación32 mm
Sección de conexión
Conexión de red2,5 mm²
Conexión de altavoces/AUX1,5 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +50 °C

Notas

  • En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Radio RDS empotrada

Instrucciones de manejo.

Ref. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.5 KB

Descarga
RDS flush-mounted radio with a speaker

EC Declaration of conformity

Ref. 0495 72 2280 005 2280 01 2280 015 2280 03 2280 05 2280 26 2280 27 2280 28 2280 112 2280 600 2282 005 2282 01 2282 015 2282 03 2282 05 2282 26 2282 27 2282 28 2282 70 2282 72 2282 73 2282 74 2282 76 2282 112 2282 600 2480 01 2480 03 2480 05 2480 26 2481 00 2482 00

PDF, 174.16 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios