0

Innfelt radio RDS med én høyttaler Betjeningspåsats i svart glass-finish

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2280 01
4010337067986
1
renhvit glans
2280 03
4010337068013
1
renhvit silkematt
2280 27
4010337076056
1
antrasitt
2280 28
4010337068044
1
aluminiumsfarget (lakkert)
2280 26
4010337068020
1
svart glass-finish
2280 05
4010337889175
1
svart matt (lakkert)
2280 005
4010337038054
1
grå matt (lakkert)
2280 015
4010337083924
1
rustfritt stål
2280 600
4010337021070
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2027.

kremhvit glans
EAN 4010337067986
Art.nr. 2280 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337068013
Art.nr. 2280 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337076056
Art.nr. 2280 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337068044
Art.nr. 2280 28VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337068020
Art.nr. 2280 26VE 1
PS
svart glass-finish
EAN 4010337889175
Art.nr. 2280 05VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337038054
Art.nr. 2280 005VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337083924
Art.nr. 2280 015VE 1
PS
rustfritt stål
EAN 4010337021070
Art.nr. 2280 600VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2027.

Egenskaper

  • FM-radio med RDS-visning for innfelt montering.
  • Den innfelte radioen RDS består av en radioinnsats med betjeningspåsats og en høyttalerinnsats med deksel.
  • Radioinnsatsen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
  • Høyttaleren kan installeres sammen med radioinnsatsen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen.
  • Radioen registrerer tilkoblede høyttalere automatisk og veksler mellom stereo- og monoinnstilling.
  • Displayet til betjeningspåsatsen viser sendernavnet, sendefrekvensen og klokkeslettet ved RDS-signal.
  • Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningspåsatsen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
  • Den innfelte radioen RDS har to minneplasser, der én sender kan lagres på hver plass og hentes frem med et trykk på knappene.
  • Via underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesmelder sammen med rombelysningen.
  • Via radioens stereo AUX-inngang kan eksterne lydkilder, f. eks. MP3-spillere, brukes via radioen. For tilkobling av en ekstern lydkilde kreves en RCA-audio-innsats. Denne kobles til radioinnsatsens AUX-klemmer.
  • Innsatsen for dockingstasjonen kobles direkte til stereo-AUX-inngangen for musikkavspilling.
  • I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter innkobling.

Tekniske spesifikasjoner

Frekvensområde87,50 til 107,90 MHz
Nominell spenningAC 230 V
TilkoblingSkruklemmer
Monteringsdybde32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
Nettilkobling2,5 mm²
Høyttaler-/AUX-tilkobling1,5 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +50 °C

Merknader

  • Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
Datablad

Programvare

Innfelt RDS-radio

Bruksanvisning.

Art.nr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 158.73 KB

Nedlasting
RDS flush-mounted radio with a speaker

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0495 72 2280 005 2280 01 2280 015 2280 03 2280 05 2280 26 2280 27 2280 28 2280 112 2280 600 2282 005 2282 01 2282 015 2282 03 2282 05 2282 26 2282 27 2282 28 2282 70 2282 72 2282 73 2282 74 2282 76 2282 112 2282 600 2480 01 2480 03 2480 05 2480 26 2481 00 2482 00

PDF, 174.16 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase