Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector).
Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad.
Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector.
El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR.
La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR.
Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental.
Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo o con el mando a distancia por infrarrojos PIR KNX (accesorio).
Evaluación de la luminosidad medida a través de hasta tres valores límite de luminosidad independientes entre sí.
Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
Hasta 5 bloques de funciones configurables como se desee para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector".
Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición de cada bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control.
Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada.
Conmutación de bloques de funciones, para la conmutación controlada por bus entre dos grupos de bloques de funciones.
Cambio de modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primer bloque de funciones en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ.
Bloqueo en función de las necesidades de bloques de funcionamiento individuales a través del KNX.
Accionamiento manual del actuador KNX y, como consecuencia, posibilidad de desactivar el modo automático PIR.
El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos.
El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión".
El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar.
Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.
Medición de la temperatura ambiente integrada.
Alarma de desmontaje, al retirar el acoplador de bus se activa un telegrama de 1 bit o 1 byte.
Mando a distancia por infrarrojos PIR KNX (accesorio) para el ajuste de funciones del primer bloque de funciones (nivel crepuscular, sensibilidad de la detección de movimiento, valoración del movimiento y retardo de temporización). Activación y desactivación de la función de prueba de movimiento.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante
32 m como máx.
Alcance en cada lado
19 m como máx.
Angulo de detección
180°
Sensor de luminosidad
Rango de medición
aprox. 1 hasta 1000 lx
Tipo de protección
System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Sensor de temperatura
Rango de medición
de -5 °C a +45 °C
Precisión
±1 K
Notas
Solo apropiado para la utilización en el interior.
El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.