0

Sensor de climatización Standard para KNX System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2004 70
4010337130338
1/5
blanco mate (lacado)
2004 72
4010337130345
1/5
antracita (pintado)
2004 73
4010337130352
1/5
negro mate (pintado)
2004 74
4010337130369
1/5
gris mate (pintado)
2004 76
4010337130376
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 07/2026.

blanco brillante
EAN 4010337130338
Ref. 2004 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337130345
Ref. 2004 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337130352
Ref. 2004 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337130369
Ref. 2004 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337130376
Ref. 2004 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 07/2026.

Accesorios opcionales

Características

  • Sensor de climatización con acoplador de bus integrado.
  • Dispositivo auxiliar de temperatura ambiente para un actuador de calefacción con regulador.
  • Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, función Boost, modo de calefacción/refrigeración
  • Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
  • Sonda de temperatura integrada.

Funciones de mando

  • Ajuste del valor nominal.
  • Cambio de modo de funcionamiento.
  • Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto.
  • Función de conexión/desconexión.
  • Función Boost.
  • Función Heartbeat: Comprobar si la aplicación funciona sin errores.

Dispositivo auxiliar del regulador

  • Control de actuadores de calefacción para KNX con regulador integrado.
  • Modificación del modo de funcionamiento del regulador de temperatura ambiente.
  • Adaptación de la temperatura nominal del regulador de temperatura ambiente.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación19 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Actualizable.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Sensor de climatización Standard / Komfort
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2004 .. 2005 ..

PDF, 452.55 KB

Descarga
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort
Base de datos de productos

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0

Ref. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios