0

Raumklimasensor Standard für KNX System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2004 70
149,00
4010337130338
1/5
06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2004 72
149,00
4010337130345
1/5
06
Anthrazit (lackiert)
2004 73
151,98
4010337130352
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2004 74
154,96
4010337130369
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2004 76
154,96
4010337130376
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 07/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337130338
Art.-Nr. 2004 70VE 1/5
149,00 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337130345
Art.-Nr. 2004 72VE 1/5
149,00 EURPS 06
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337130352
Art.-Nr. 2004 73VE 1/5
151,98 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337130369
Art.-Nr. 2004 74VE 1/5
154,96 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337130376
Art.-Nr. 2004 76VE 1/5
154,96 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 07/2026.

Optionales Zubehör

Bediengerät (Nebenstelle) für Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.
- Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler.
- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.
- Flexible Konfiguration der Temperatur- und BetriebsmodusanzeigeBediengerät (Nebenstelle) für Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.
- Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler.
- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.
- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige

Merkmale

  • Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler.
  • Raumtemperaturnebenstelle für einen Heizungsaktor mit Regler.
  • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Boost-Funktion, Heiz-/Kühlbetrieb
  • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
  • Integrierter Temperaturfühler.

Bedienfunktionen

  • Sollwertverstellung.
  • Betriebsmoduswechsel.
  • Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt.
  • Ein-/Ausschaltfunktion.
  • Boost-Funktion.
  • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft.

Reglernebenstelle

  • Ansteuerung von Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.
  • Änderung des Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers.
  • Anpassung der Solltemperatur des Raumtemperaturreglers.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Stromaufnahme KNX8 bis 14 mA
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe19 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähig.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Raumklimasensor Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2004 ..

PDF, 1.5 MB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.99 KB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort
Produktdatenbank

ab Version 5.7.7 und 6.3.0

Art.-Nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank