Sensor táctil 2 de 3 elementos de 24 V libre de potencial con campo de rotulación transparente / blanco brillante
2003 100
4010337047971
1
acero inoxidable
2003 600
4010337020363
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Sensor táctil 2 para la conexión a sistemas de control de 24 V Tres teclas basculantes con dos LED rojos de indicación de estado cada una. Protección contra desmontaje mediante atornillamiento. Conexión de seis pulsadores, seis LED y retroiluminación mediante un bloque de bornes en la parte trasera. Datos técnicos Tensión nominal por pulsador CA/CC 24 V SELV Capacidad de carga por pulsador máx. 20 mA Tensión nominal por LED 24 V CC SELV Capacidad de carga del LED 1 mA Conexión 2 bloques de bornes de 9 polos Sección de conexión 0,4 a 0,8 mm de un hilo Profundidad de instalación 25 mm Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Notas Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV. También se puede conectar con iluminación. Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de . Volumen de entrega Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 2003600
IFC, 27.34 KB
Sensor pulsador 2 24 V, libre de potencial, simple, triple Instrucciones de manejo.
Ref. 2001 ..
2003 ..
PDF, 90.77 KB
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space EC Declaration of conformity
Ref. 2001 100
2001 600
2003 100
2003 600
PDF, 127.99 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.
Ir a la rotulación