0

Touchsensor 2 3knappars 24 V potentialfri med textfält

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
klar / kritvit blank
2003 100
4010337047971
1
rostfritt stål
2003 600
4010337020363
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

klar / kritvit blank
EAN 4010337047971
Art.nr 2003 100VE 1
PS
rostfritt stål
EAN 4010337020363
Art.nr 2003 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

Touchsensor 2 för anslutning till 24 V-styrsystem

  • Tre vippor med vardera två röda LED-lampor för statusindikering.
  • Demonteringsskydd genom skruvförband.
  • Bakgrundsbelysning.
  • Anslutning av sex tryckknappar, två LED-lampor och bakgrundsbelysningen via klämblock på baksidan.

Tekniska data

Märkspänning per tryckknappAC/DC 24 V SELV
Belastning per tryckknappmax. 20 mA
Märkspänning per LEDDC 24 V SELV
Max. belastning per LED1 mA
Anslutning2 x klämblock 9-polig
Anslutningsarea0,4 bis 0,8 mm entråds
Inbyggnadsdjup25 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
  • Kan även anslutas med belysning.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Tomma etiketter bifogas.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 2003600

RFA, 568 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 2003600

IFC, 27.34 KB

Ladda ner
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space

EC Declaration of conformity

Art.nr 2001 100 2001 600 2003 100 2003 600

PDF, 127.99 KB

Ladda ner
Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple

Operating instructions.

Art.nr 2001 .. 2003 ..

PDF, 89.82 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen