0

Columna de alimentación Gira con 4 unidades libres, 1400 mm de altura sin equipar

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
antracita (pintado)
1354 28
4010337354284
1
color aluminio (pintado)
1354 26
4010337354260
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

antracita (pintado)
EAN 4010337354284
Ref. 1354 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337354260
Ref. 1354 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

Características

  • Columna de alimentación Gira libremente equipable con 4 unidades libres.
  • El cliente puede equipar las cuatro unidades libres como desee con interruptores para dispositivos de la gama Gira TX_44 o del System 55.

Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada)IP44
Dimensiones
BaseAn 229 × Al 10 × P 155 mm
ColumnaAn 142 × Al 1400 × P 75 mm

Notas

  • En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
  • En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
  • Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
  • Fijación con tres tacos para grandes cargas.
  • En caso necesario, la separación eléctrica de la tensión de red y la baja tensión se puede llevar a cabo con los accesorios incluidos.

Volumen de entrega

  • Marco cobertor Gira TX_44 de 4 elementos incluido en la entrega.
  • El material de fijación se incluye en la entrega.

Dimensiones

Anchura142,00 mm
Altura1400,00 mm
Profundidad75,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Columna de alimentación con unidades libres

Instrucciones de manejo.

Ref. 1353 .. 1354 .. 1356 ..

PDF, 73.37 KB

Descarga
Gira energy profile with empty units, not equipped

EC Declaration of conformity

Ref. 1345 26 1345 28 1351 26 1351 28 1354 26 1354 28 1356 26 1356 28

PDF, 143.78 KB

Descarga
Fuß für Gira Energiesäule 1400 - 1600 mm

Borschablone

Ref. 8141 ..

PDF, 237.22 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios