0

Placa de montaje para intercomunicador exterior

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2 elementos
1297 00
4010337297000
1
3 elementos
1298 00
4010337298007
1
4 elementos
1299 00
4010337299004
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

2 elementos
EAN 4010337297000
Ref. 1297 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
3 elementos
EAN 4010337298007
Ref. 1298 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
4 elementos
EAN 4010337299004
Ref. 1299 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Placa de montaje para cubrir las aberturas de instalación de intercomunicadores exteriores ya existentes cuando se instala a posteriori el sistema de intercomunicación Gira.
  • La placa de montaje presenta taladros para el montaje en la pared, así como aberturas para el alojamiento del intercomunicador exterior de Gira.
  • Material: Aluminio anodizado.

Datos técnicos

Dimensiones
2 elementosAn 130 × Al 253 mm
3 elementosAn 130 × Al 253 mm
4 elementosAn 130 × Al 346 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Montageplatte

Montageanleitung.

Ref. 1297 00 1298 00 1299 00

PDF, 215.37 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios