Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
aluminio blanco brillante (pintado)
EAN 4010337193272
Ref. 1193 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 17
aluminio
EAN 4010337193265
Ref. 1193 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 17
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características
Perfil de instalación de aluminio para montaje en horizontal y en vertical.
Con entrada para cables y canales. La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie.
Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos.
Notas
En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.
Mediante las escuadras de fijación o soportes de pie, el Profile 55 puede instalarse tanto sobre una mesa como bajo armarios colgantes o en esquinas.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.