0

Perfil 55 con escuadra de fijación 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
aluminio blanco brillante (pintado)
1192 27
4010337192275
1
17
aluminio
1192 26
4010337192268
1
17

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

aluminio blanco brillante (pintado)
EAN 4010337192275
Ref. 1192 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 17
aluminio
EAN 4010337192268
Ref. 1192 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 17

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Perfil de instalación de aluminio para montaje en horizontal y en vertical.
  • Con entrada para cables y canales. La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie.
  • Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos.

Notas

  • En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
  • Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.
  • Mediante las escuadras de fijación o soportes de pie, el Profile 55 puede instalarse tanto sobre una mesa como bajo armarios colgantes o en esquinas.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios