Caja de montaje en superficie, completa con marco cobertor negro mate (pintado) 1 elemento
1061 74
4010337109440
1
2 elementos
1062 74
4010337109457
1
3 elementos
1063 74
4010337109464
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 89,9 x H 89,9 x T 53,3 Marco cobertor 2e B 89,9 x H 161,0 x T 53,3 Marco cobertor 3e B 89,9 x H 232,5 x T 53,3 Radio de esquina R 0,3
Dimensiones Anchura 89,95 mm Altura 232,55 mm Profundidad 53,30 mm
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios