Caja de montaje en superficie, completa con marco cobertor negro mate (pintado) 1 elemento
1061 84
4010337115168
1/10
2 elementos
1062 84
4010337115182
1/5
3 elementos
1063 84
4010337115205
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Caja de 1 elemento B 80,8 x H 80,8 x T 61,3 Caja de 2 elementos B 80,8 x H 151,7 x T 61,3 Caja de 3 elementos B 80,8 x H 223,2 x T 61,3 Radio de esquina R 0,5
Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 151,90 mm Profundidad 59,20 mm
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios