Utanpåliggande kapsling Gira F300 komplett med täckram svart matt (lackerad)
1knapp
1061 84
4010337115168
1/10
2knappars
1062 84
4010337115182
1/5
3fack
1063 84
4010337115205
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Tekniska data
| Tomkapsling 1f | B 80,8 x H 80,8 x T 61,3 |
| Tomkapsling 2f | B 80,8 x H 151,7 x T 61,3 |
| Tomkapsling 3f | B 80,8 x H 223,2 x T 61,3 |
| Hörnradie | R 0,5 |
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 151,90 mm |
| Djup | 59,20 mm |
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen