0

Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado, sin garras de fijación para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento Standard 55 con bornes enchufables

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
0788 01
4010337788010
1/10
blanco brillante
0788 03
4010337788034
1/10
blanco mate
0788 04
4010337788041
1/10

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337788010
Ref. 0788 01Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337788034
Ref. 0788 03Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337788041
Ref. 0788 04Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Datos técnicos

Profundidad de instalación25 mm
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios