0

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte, ohne Befestigungskrallen für Unterputz-Gerätedose 1fach Standard 55 mit Steckklemmen

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0788 01
17,41
4010337788010
1/10
01
Reinweiß glänzend
0788 03
17,41
4010337788034
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
0788 04
17,41
4010337788041
1/10
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337788010
Art.-Nr. 0788 01VE 1/10
17,41 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337788034
Art.-Nr. 0788 03VE 1/10
17,41 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337788041
Art.-Nr. 0788 04VE 1/10
17,41 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Einbautiefe25 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank