Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación blanco crema brillante
0299 01
4010337299011
1/10
blanco brillante
0299 03
4010337299035
1/10
blanco mate
0299 27
4010337299271
1/10
antracita
0299 28
4010337299288
1/10
color aluminio (pintado)
0299 26
4010337299264
1
negro mate (pintado)
0299 005
4010337038122
1
gris mate (pintado)
0299 015
4010337080718
1
acero inoxidable
0299 600
4010337021711
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.Artículo sucesor:
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.Artículo sucesor:
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Wippschalter / Wipptaster
Características Volumen de entrega Se adjunta placa de rotulación en blanco. Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta". Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios