Caja de montaje en superficie, diseño plano Sencillo para E2, Event, Esprit blanco brillante
0219 29
4010337219293
1
blanco mate
0219 27
4010337219279
1
antracita
0219 28
4010337219286
1
color aluminio (pintado)
0219 26
4010337219262
1
negro mate (pintado)
0219 005
4010337036982
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Para pulsadores de baja tensión hasta 42 V y mecanismo de transmisor de pared inalámbrico. Datos técnicos Dimensiones An x Al x Pr 91,5 × 91,5 × 15 mm
Notas No apropiado para entrada de cables y canales. Volumen de entrega El marco cobertorno se incluye en la entrega. Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios