Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande Luz blanco crema brillante
0216 01
4010337216018
1
blanco brillante
0216 03
4010337216032
1
blanco mate
0216 27
4010337216278
1
antracita
0216 28
4010337216285
1
color aluminio (pintado)
0216 26
4010337216261
1
negro mate (pintado)
0216 005
4010337038146
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.Artículo sucesor:
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.Artículo sucesor:
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Wippschalter / Wipptaster Datos técnicos Dimensiones Campo de rotulación B 37 x H 47 mm
Notas Especialmente apropiada para personas con deficiencias o trastornos de la vista en un entorno de vivienda sin obstáculos. Volumen de entrega Se adjunta placa de rotulación en blanco. Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios