0

Alt - Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren Symbol Licht

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0216 01
12,69
4010337216018
1
01
Reinweiß glänzend
0216 03
12,69
4010337216032
1
01
Reinweiß seidenmatt
0216 27
12,69
4010337216278
1
01
Anthrazit
0216 28
13,27
4010337216285
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0216 26
16,70
4010337216261
1
11
Schwarz matt (lackiert)
0216 005
16,43
4010337038146
1
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.


Nachfolgeartikel:

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337216018
Art.-Nr. 0216 01VE 1
12,69 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337216032
Art.-Nr. 0216 03VE 1
12,69 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337216278
Art.-Nr. 0216 27VE 1
12,69 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337216285
Art.-Nr. 0216 28VE 1
13,27 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337216261
Art.-Nr. 0216 26VE 1
16,70 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337038146
Art.-Nr. 0216 005VE 1
16,43 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.


Nachfolgeartikel:

Technische Daten

Abmessungen
BeschriftungsfeldB 37 x H 47 mm

Hinweise

  • Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache in barrierefreier Wohnumgebung geeignet.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank