Marco cobertor Gira E1 antracita 1 elemento
0211 152
4010337125969
1/10
2 elementos
0212 152
4010337125976
1/10
2 elementos sin listón central
1002 152
4010337125983
1
3 elementos
0213 152
4010337125990
1/5
4 elementos
0214 152
4010337126027
1/5
5 elementos
0215 152
4010337126041
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 294,70 mm Profundidad 9,30 mm
Otros enlaces Gira E1 - Diseño minimalista Más
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios