Marco cobertor Gira F300 gris mate (pintado) 1 elemento
0211 86
4010337113492
1/10
2 elementos
0212 86
4010337113522
1/10
2 elementos sin listón central
1002 86
4010337131915
1/10
3 elementos
0213 86
4010337113577
1/5
4 elementos
0214 86
4010337113621
1/5
5 elementos
0215 86
4010337131908
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 Marco cobertor 2e B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Marco cobertor 2e s/LC B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Marco cobertor 3e B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 Marco cobertor 4e B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 Marco cobertor 5e B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 Radio de esquina R 0,5
Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 223,40 mm Profundidad 11,40 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios