Marco cobertor Gira Standard 55 blanco crema brillante 1 elemento
0211 01
4010337211013
1/10/100
1,5 elementos
1001 01
4010337881247
1/10
2 elementos
0212 01
4010337212010
1/10/100
2 elementos sin listón central
1002 01
4010337002017
1/10
3 elementos
0213 01
4010337213017
1/10/100
4 elementos
0214 01
4010337214014
1/5
5 elementos
0215 01
4010337215011
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 223,30 mm Altura 80,70 mm Profundidad 11,40 mm
Otros enlaces Gira Standard 55 - Variedad de funciones para la instalación básica Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 021301
IFC, 112.77 KB
Cover frame Cleaning and care.
Gira Standard 55 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios