Marco cobertor Gira E2 gris mate (pintado) 1 elemento
0211 37
4010337077299
1/10
1 elemento
6211 37
4010337105480
1/10
1,5 elementos
1001 37
4010337082422
1/10
2 elementos
0212 37
4010337077589
1/10
2 elementos
6212 37
4010337105732
1/10
2 elementos sin listón central
1002 37
4010337082439
1/10
3 elementos
0213 37
4010337077602
1/5
3 elementos
6213 37
4010337105862
1/5
4 elementos
0214 37
4010337077626
1/5
5 elementos
0215 37
4010337077640
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 151,90 mm Profundidad 9,30 mm
Otros enlaces Gira E2 - Diseño minimalista Más
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios