Marco cobertor Gira F100 gris mate (pintado) 1 elemento
0211 176
4010337136026
1/10
2 elementos
0212 176
4010337133667
1/10
2 elementos sin listón central
1002 176
4010337133704
1/10
3 elementos
0213 176
4010337133674
1/5
4 elementos
0214 176
4010337133681
1/5
5 elementos
0215 176
4010337135852
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad. Disponible a partir de 09/2026.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad. Disponible a partir de 09/2026.
Características En el color blanco puro brillante: fabricado con un 85 % de plástico biocircular. Datos técnicos Marco cobertor 1e B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 Marco cobertor 2e B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 2e s/LC B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 3e B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 Marco cobertor 4e B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 Marco cobertor 5e B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 Radio de esquina R 3 Plastica biocircolare Color: blanco brillante mín. 50 %
Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios