Marco cobertor Gira F100 blanco brillante 1 elemento
0211 112
4010337043973
1/10
2 elementos
0212 112
4010337044017
1/10
2 elementos sin listón central
1002 112
4010337047094
1/10
3 elementos
0213 112
4010337044031
1/5
4 elementos
0214 112
4010337044055
1/5
5 elementos
0215 112
4010337044079
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características En la variante de color blanco brillante: fabricado en un 85 % en plástico biocircular. Datos técnicos Marco cobertor 1e B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 Marco cobertor 2e B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 2e s/LC B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 3e B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 Marco cobertor 4e B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 Marco cobertor 5e B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 Radio de esquina R 3 Plastica biocircolare Color: blanco brillante mín. 50 %
Notas En combinación con la junta de brida, también apropiado para el montaje empotrado con protección contra salpicaduras de agua IP44. Otros enlaces Gira F100 - Bella e inteligente Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 0212112
IFC, 19.22 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira F100 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Ref. 0211 112
PDF, 141.39 KB
Gira Flächenschalter Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios