Marco cobertor Gira E2 negro mate (pintado) 1 elemento
0211 09
4010337036739
1/10
1 elemento
6211 09
4010337105459
1/10
1,5 elementos
1001 09
4010337072775
1/10
2 elementos
0212 09
4010337036760
1/10
2 elementos
6212 09
4010337105466
1/10
2 elementos sin listón central
1002 09
4010337036784
1/10
3 elementos
0213 09
4010337036821
1/5
3 elementos
6213 09
4010337105473
1/5
4 elementos
0214 09
4010337036869
1/5
5 elementos
0215 09
4010337036906
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 151,90 mm Profundidad 9,30 mm
Otros enlaces Gira E2 - Diseño minimalista Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios