Marco cobertor Gira F200 gris mate (pintado) 1 elemento
0211 76
4010337113164
1/10
2 elementos
0212 76
4010337113218
1/10
2 elementos sin listón central
1002 76
4010337113423
1/10
3 elementos
0213 76
4010337113263
1/5
4 elementos
0214 76
4010337113324
1/5
5 elementos
0215 76
4010337113379
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 Marco cobertor 2e B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 2e s/LC B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 3e B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 Marco cobertor 4e B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 Marco cobertor 5e B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 Radio de esquina R 0,3
Dimensiones Anchura 90,00 mm Altura 90,00 mm Profundidad 11,40 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios