Marco cobertor Gira F200 negro mate (pintado) 1 elemento
0211 74
4010337113195
1/10
2 elementos
0212 74
4010337113249
1/10
2 elementos sin listón central
1002 74
4010337113454
1/10
3 elementos
0213 74
4010337113294
1/5
4 elementos
0214 74
4010337113355
1/5
5 elementos
0215 74
4010337113409
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 Marco cobertor 2e B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 2e s/LC B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 3e B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 Marco cobertor 4e B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 Marco cobertor 5e B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 Radio de esquina R 0,3
Dimensiones Anchura 90,00 mm Altura 90,00 mm Profundidad 11,40 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios