Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con marco integrado Standard 55, interruptor de conmutación universal blanco crema brillante
0176 01
4010337176015
1/10
blanco brillante
0176 03
4010337176039
1/10
blanco mate
0176 04
4010337176046
-
-
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 12/2023.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 12/2023.
Características Datos técnicos Profundidad de instalación 30 mm Sección de conexión Para conductores hasta 2,5 mm²
Notas Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
Descargas Combination rocker switch/SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with cover unit Standard 55 EC Declaration of conformity
Ref. 0175 01
0175 03
0175 04
0176 01
0176 03
0176 04
PDF, 54.92 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios