Kombination vippbrytare/jordat uttag 16 A 250 V~ med fullplatta Standard 55, universalbrytare 1-pol/trapp
cremevit blank
0176 01
4010337176015
1/10
kritvit blank
0176 03
4010337176039
1/10
kritvit sidenmatt
0176 04
4010337176046
-
-
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 12/2023.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 12/2023.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 30 mm |
| Anslutningsarea |
| för ledare till | 2,5 mm² |
Anmärkning
Passar i alla vanliga apparatdosor.
Combination rocker switch/SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with cover unit Standard 55
EC Declaration of conformity
Art.nr 0175 01
0175 03
0175 04
0176 01
0176 03
0176 04
PDF, 54.92 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen