Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| KNX Medium | TP256 |
| Nennspannung | DC 24 bis 30 V |
| Leistungsaufnahme | 2 W |
| IP-Kommunikation | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s) |
| Anschlüsse | |
| IP | 2 x Buchsen RJ45 (public/private) |
| KNX | Anschluss- und Abzweigklemme |
| KNX | TP1, S-Mode (ETS) |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis + 45 °C |
| micro SD-Karte | nicht unterstützt |
| Teilungseinheiten (TE) | 2 |