0

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2470 00
72,99
4010337104421
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337104421
Art.-Nr. 2470 00VE 1/5
72,99 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~.
  • Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
  • Interner Temperatursensor.
  • Geräuschloses Schalten.
  • Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM).
  • Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“.
  • Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
  • Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by<0,5 W
Anschlussleistungmax. 20 W
Anzahl der Stellantriebe1 bis 10 Thermischer Stellantrieb Gira Best.-Nr.: 2169 00 Bei anderen Antrieben unbedingt Einschaltstrom beachten, max. 3 Antriebe!
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2470 00

PDF, 999.22 KB

Download
Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner

Ökobilanz nach ISO 14040

Art.-Nr. 2470 00

PDF, 314.14 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank