0

System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2450 00
95,17
4010337031406
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337031406
Art.-Nr. 2450 00VE 1/5
95,17 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Automatische Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Minimalhelligkeit einstellbar.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.
  • Maximalhelligkeit einstellbar (ab Index I04).

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,35 W
Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt)typ. 3 bis 60 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt)typ. 3 bis 120 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 3 bis 60 W
Glühlampen20 bis 210 W
HV-Halogen20 bis 210 W
Tronic-Trafos20 bis 210 W
elektronischer Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 60 W
gewickelter Trafo20 bis 210 VA
gewickelter Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 60 VA
Leitungslänge
Lastmax. 100 m
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Einbautiefe24 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich.
  • Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W.
  • Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden.
  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Universal- LED-Drehdimmeinsatz Standard

Ökobilanz nach ISO 14040

Art.-Nr. 2450 00

PDF, 326.5 KB

Download
System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2450 00

PDF, 199.4 KB

Download
Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung, bis Index I03.

Art.-Nr. 2450 00

PDF, 428.42 KB

Download
Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung, ab Index I04.

Art.-Nr. 2450 00

PDF, 727.95 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank