0

Uniwersalny obrotowy ściemniacz podtynkowy LED System 3000 Standard

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2450 00
4010337031406
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337031406
Nr artykułu 2450 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Automatyczne ustawianie zasady ściemniania w zależności od przyłączonych lamp (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Jasność włączania może być trwale zapisana.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Możliwość regulacji jasności minimalnej.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.
  • Możliwość ustawienia jasności maksymalnej (od indeksu I04).

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwaniamaks. 0,35 W
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy)typ. 3 do 60 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)typ. 3 do 120 W
Świetlówka kompaktowatyp. 3 do 60 W
Żarówki20 do 210 W
Lampy halogenowe 230 V20 do 210 W
Trafo Tronic20 do 210 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LEDtyp. 20 do 60 W
Transformator uzwojony20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LEDtypowo 20 do 60 VA
Długość przewodu
Obciążeniemaks. 100 m
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Głębokość montażu24 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
  • W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych