Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
Automatisk innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
Egenskaper som beskytter lampen.
Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
Minimumslysstyrke kan stilles inn.
Elektronisk kortslutningsvern.
Elektronisk overtemperaturvern.
Drift med og uten nulledertilkobling.
Maksimal lysstyrke kan innstilles (fra indeks I04).
Tekniske spesifikasjoner
Nominell spenning
AC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus
maks. 0,35 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)
vanl. 3 til 60 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)
vanl. 3 til 120 W
Kompaktlysrør
vanl. 3 til 60 W
Glødelamper
20 til 210 W
HV-halogenlamper
20 til 210 W
Tronic-transformatorer
20 til 210 W
elektronisk transformator med LS-LED
vanl. 20 til 60 W
viklet transformator
20 til 210 VA
viklet transformator med LS-LED
type 20 inntil 60 VA
Ledningslengde
Last
maks. 100 m
Montering
i apparatboks etter DIN 49073
Monteringsdybde
24 mm
Omgivelsestemperatur
-5 °C til +45 °C
Merknader
Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.