System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach
5511 00
128,30
4010337102076
1
20
2fach
5512 00
144,33
4010337102083
1
20
3fach
5513 00
162,38
4010337102090
1
20
4fach
5514 00
182,67
4010337102144
1
20
2 x 2fach
5518 00
182,67
4010337107873
1
20
5fach
5515 00
228,36
4010337102151
1
20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: System 106 Einbaudose Türstationen Einen der nachstehenden Artikel: System 106 Module Gehäuse in einer anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.
Merkmale Senkrechte und waagerechte Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. Die Gehäuse können montiert werden, sobald die Fassade fertiggestellt wurde. Hinweise System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten. Zur Verwendung mit System 106 Einbaudose flächenbündig bei bauseitig vorhandener Frontplatte (Briefkasten, Türseiteneinbau o. ä.). Lieferumfang Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlußwiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach). Abmessungen Breite 213,00 mm Höhe 213,00 mm Tiefe 25,35 mm
System 106 Gehäuse flächenbündig 1- bis 5fach Montageanleitung
Art.-Nr. 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00
PDF, 3.4 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank