Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen.
Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
Statusrückmeldung an Funksender.
Statusanzeige mit LED.
Auswertung der Nebenstelleneingänge.
Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz:
Positionierung von Behängen über Szenenaufruf.
Position für Sonnenschutz und Dämmerung.
Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar.
Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz:
Szenenbetrieb möglich.
Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz.
Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle:
Spannungsversorgter eNet Sender.
Steuerung von Beleuchtung.
Steuerung von Beschattung.
Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz):
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM).
Nebenstellenauswertung deaktivieren.
Bediensperren.
Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar.
Laufrichtung invertierbar.
Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar.
Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige.
Nachlaufzeit.
Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Auf- bzw. Abdimmrampe.
Abschaltvorwarnung.
Dauer-Ein, Dauer-Aus.
Hotelfunktion.
Lichtregelung.
Repeaterfunktion.
Update der Gerätesoftware.
Speichern einer Auf- und Abfahrtzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb.
Technische Daten
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Hinweise
Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.