0

Schaltaktor 4fach 16 A für KNX

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
5006 00
256,00
4010337132066
1
66

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 12/2026.

REG
EAN 4010337132066
Art.-Nr. 5006 00VE 1
256,00 EURPS 66

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 12/2026.

Der Schaltaktor empfängt KNX Telegramme und steuert darüber elektrische Verbraucher wie Beleuchtungen, Steckdosen, Motoren oder Türöffner. Jeder Ausgang nutzt bistabile Relais, die definierte Schaltzustände bei Busspannungsänderungen oder nach dem Programmieren ermöglichen und lässt sich über Tasten am Gerät manuell bedienen. In der ETS können zahlreiche Funktionen wie Zeitabläufe, logische Verknüpfungen, Szenen, Überwachungs- und Sperrfunktionen sowie Rückmeldungen des Schaltstatus konfiguriert werden. Zusätzlich bietet das Gerät acht interne Logikfunktionen, mit denen sich Logikgatter, Umsetzer oder Grenzwertschalter einrichten lassen. Der Aktor unterstützt die Xpress‑Konfiguration zur vereinfachten Projektierung sowie Firmware‑Updates über die Gira KNX Service App und ist KNX Data Secure fähig. Er wird über die Busspannung versorgt und ist für die Hutschienenmontage in trockenen Innenräumen vorgesehen.

Merkmale

  • Xpress‑Konfiguration zur vereinfachten ETS‑Projektierung anhand von vordefinierten Standard-Anwendungsfällen.
  • Individuelle Konfiguration mit vollem Funktionsumfang wählbar.
  • Reduzierte Konfigurationsprofile für übersichtliche Anwendungsszenarien.
  • Diagnosefunktion für ETS-Applikation und Firmware Kompatibilität.
  • Bis zu 8 interne Logikfunktionen für einfache und komplexe Verknüpfungen.
  • Elektronische Handbedienung pro Kanal mit LED‑Anzeige.
  • Smart Linking fähig.

Schaltausgänge

  • Unabhängiges Schalten aller Ausgänge.
  • Betrieb als Schließer oder Öffner pro Ausgang möglich.
  • Zentrale Schaltfunktionen über bis zu 6 Objekte (Ein/Aus/Permanent Ein/Permanent Aus) und Sammelrückmeldung.
  • Statusmeldung bei Änderung oder zyklisch sendbar.
  • Reaktion bei Busspannungsausfall/-wiederkehr pro Ausgang parametrierbar.
  • Jeder Ausgang mit individueller logischer Verknüpfung.
  • Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion pro Ausgang.
  • Umfangreiche Zeitfunktionen wie Ein- und Ausschaltverzögerung, Treppenlicht (mit Vorwarnung).
  • Je Ausgang in bis zu 64 Szenen einbindbar.
  • Betriebsstundenzähler für jeden Ausgang aktivierbar.
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung des Schalten-Objekts mit Sicherheitsstellung.

Logikfunktionen

  • 8 interne Logikfunktionen zur Verarbeitung und Verknüpfung von KNX Telegrammen.
  • Unterstützt Logikgatter wie UND, ODER und XOR mit bis zu vier Eingängen.
  • Enthält Umsetzer, Sperrglieder und Zeitfunktionen zur flexiblen Signalverarbeitung.
  • Vergleicher und Grenzwertschalter für verschiedene Datenformate, inklusive Hysterese.
  • Alle Logikfunktionen besitzen eigene KNX Kommunikationsobjekte und können Signale des Aktors und anderer Busgeräte auswerten.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Stromaufnahme KNX
Gerätevarianten 2fach bis 16fach5 bis 18 mA
Gerätevariante 24fach5 Bis 24 mA
Leitungsschutzschaltermax. B16
SchaltspannungAC 250 V ~
Strombelastbarkeit benachbarter AusgängeSumme 20 A
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
LastSchraubklemmen (max. 4 mm² oder 2 x 2,5 mm²)
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Schaltstrom
AC1 nach DIN EN IEC 60947-4-116 A
Leuchtstofflampen16 AX (140 µF)
Maximaler Einschaltstrom235 A für 1000 μs (bei 400 W HV-LED-Last)
Summenströme aller AusgängeSumme 40 A
Lasten pro Ausgang
Glühlampen1500 W
HV-LED-Lampen400 W
Motoren1150 VA

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Firmware-Updates sind mit der Gira KNX Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • Schaltaktor.
  • Anschlussklemme für KNX.
  • Secure Card.
  • Bedienungsanleitung.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Schaltaktor 16 A REG für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00

PDF, 226.07 KB

Download
Switching actuator, 16 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00

PDF, 233.11 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank